Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4310.

Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert.

Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6-12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 12 mm.

Bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus.
Montage
Bitte beachten Sie bei der Montage die Ausrichtung der Spannplatte zum Drehspannriegel.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch