{"product":{"productId":"agid.33872","price":57.91,"name":"Drehspannriegel Edelstahl, einziehbar, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehspannriegel Edelstahl, einziehbar, Drehkopf Kunststoff
ab
64,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Drehspannriegel Edelstahl, einziehbar, Drehkopf Edelstahl
ab
72,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Montagemöglichkeit 3 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 4 für Plattenstärke > 6 mm bis < 9 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Montagemöglichkeit 3 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 4 für Plattenstärke > 6 mm bis < 9 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Montagemöglichkeit 3
4) Montagemöglichkeit 4
5) Platte
6) Distanzscheibe
2) Montagemöglichkeit 2
3) Montagemöglichkeit 3
4) Montagemöglichkeit 4
5) Platte
6) Distanzscheibe
Zubehör
Spannplatten Stahl für Drehspannriegel K1560.
Distanzscheiben Edelstahl für Drehspannriegel K2261.
Distanzscheiben Edelstahl für Drehspannriegel K2261.