{"product":{"productId":"agid.33924","price":56.1,"name":"Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl"},"currency":"EUR"}
- Hohe Spannkräfte bis 400 N
- Ideal für beengte Platzverhältnisse
- Klicksignal beim Schließen
- Befestigungsschrauben inklusive
- Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 20 mm
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehknopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Drehknopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzten.
Den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzten.
Den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Spannplatten K1560
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.