- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Abziehen von Schlüssel nur in geschlossener Stellung
- wasser- und staubgeschützt
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung, Mutter und Schlüssel Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Schlüssel verchromt.
Schlüssel verchromt.
Hinweis
Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.