{"product":{"productId":"agid.32709","price":11.35,"name":"Kompressions-Drehriegel mit variablem Anzugsweg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Drehriegel Stahl.
Sterngriff DIN 6336 Duroplast.
Sterngriff DIN 6336 Duroplast.
Ausführung
Drehriegel verzinkt und blau passiviert.
Sterngriff schwarz.
Sterngriff schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Drehriegel Stahl.
Sterngriff DIN 6336 Duroplast.
Sterngriff DIN 6336 Duroplast.
Ausführung
Drehriegel verzinkt und blau passiviert.
Sterngriff schwarz.
Sterngriff schwarz.
Hinweis
Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.
Montage
In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden.
Funktionen
Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist.
Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt.
Die Lieferung erfolgt komplett montiert.
Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt.
Die Lieferung erfolgt komplett montiert.
Auf Anfrage
Wasserdichte Ausführung aus Edelstahl A2 gemäß IP65.
Zeichnungshinweis
1) Arretierstift
2) Zarge
Betätigung
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Sterngriff
e) Dreikant 7 mm
2) Zarge
Betätigung
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Sterngriff
e) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel K0535
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.