{"product":{"productId":"agid.32710","price":5.15,"name":"Kompressions-Drehriegel Zink"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Hinweis
Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.
Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Funktionen
Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
e) Dreikant 7 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Knebel
e) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel K0535.
Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl K0530.
Zungen für Kompressions-Drehriegel Stahl K0530.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.