{"product":{"productId":"agid.32704","price":1.34,"name":"Drehriegel Zink, kleine Ausführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt,
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt,
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.
bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Knebel
d) Dreikant 7 mm
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Knebel
d) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel K0535.
Zunge für Drehriegel Stahl K0519.
Zunge für Drehriegel Stahl K0519.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.