{"product":{"productId":"agid.32721","price":13.46,"name":"Drehriegel Zink für Feuerwehrwesen, DIN 14925"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Betätigung und Gehäuse Zinkdruckguss.
Mutter Stahl.
Mutter Stahl.
Ausführung
Betätigung und Gehäuse verchromt.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Betätigung und Gehäuse Zinkdruckguss.
Mutter Stahl.
Mutter Stahl.
Ausführung
Betätigung und Gehäuse verchromt.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Drehriegelverschluss für den Einsatz im Feuerwehrwesen.
Türstärken von 0 bis 4 mm.
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Türstärken von 0 bis 4 mm.
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Betätigungsweise
Das Schloss kann nur von Fachleuten geöffnet werden. Als Schlüssel können sowohl die Hebelschneide des Feuerwehrbeils nach DIN 14924 als auch die Hydrantenschlüssel A oder B nach DIN 3223 und der Kupplungsschlüssel BC nach DIN 14822-1 benutzt werden.
Zubehör
Zungen Stahl K2244 oder Edelstahl K2221 ohne Anschlag.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.