{"product":{"productId":"agid.32714","price":9.4,"name":"Drehriegel Edelstahl 1.4305, mit Gehäusedurchmesser 28 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 7 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel K0535.
Zunge für Drehriegel Edelstahl K1114.
Zunge für Drehriegel Edelstahl K1114.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.