DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4401.

Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Zubehör
Steckschlüssel K0535
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie unser Produktsortiment