Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.

Die Befestigungsbohrungen haben das marktübliche Maß von 95 mm.

Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).

Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (K2270) muss separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge K1114
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink K2271
Zubehör
K2270 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2271 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
K2273 Buchse für Zungen Zink.
K2274 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.

Andere Kunden kauften auch