Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.

Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x55x50.

Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).

Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (K2270) muss separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge K1114
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink K2272
8) Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen K2279
Zubehör
K2270 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2271 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
K2273 Buchse für Zungen Zink.
K2274 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2278 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch