{"product":{"productId":"agid.35807","price":16.8,"name":"Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Profil-Halbzylinder, Form A, für Adapter"},"currency":"EUR"}
- Ergonomisches Design
- Vielseitige Anwendung
- Einfache Montage
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Die Befestigungsbohrungen haben das marktübliche Maß von 95 mm.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (K2270) muss separat bestellt werden.
Die Befestigungsbohrungen haben das marktübliche Maß von 95 mm.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (K2270) muss separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge K1114
6) Schwenkhebel
7) Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen K2271
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge K1114
6) Schwenkhebel
7) Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen K2271
Zubehör
K2270 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2271 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
K2273 Buchse für Zungen Zink.
K2274 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2278 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2271 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
K2273 Buchse für Zungen Zink.
K2274 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2278 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.