{"product":{"productId":"agid.35243","price":7.97,"name":"Vierlippenprofile EPDM-Moosgummi"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
EPDM-Moosgummi.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Dichtprofile aus EPDM-Moosgummi für die Montage zum Einstecken in Dichtungskanälen, Nuten oder U-Profilen.
Die Vierlippenprofile dichten und schützen die Komponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Die Vierlippenprofile dichten und schützen die Komponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Werkstoff
EPDM-Moosgummi.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Kanalbreite darf nicht kleiner als 8,6mm sein.
H1= Abkantung.
Bauartgeprüft nach den Richtlinien der UL 157 und UL 50E.
Für die optimale Funktion muss die Dichtung frei bewegbar sein und sollte idealerweise nur von den zwei mittleren Stegen gehalten werden.
Toleranzangaben nach DIN ISO 3302-01 beachten.
H1= Abkantung.
Bauartgeprüft nach den Richtlinien der UL 157 und UL 50E.
Für die optimale Funktion muss die Dichtung frei bewegbar sein und sollte idealerweise nur von den zwei mittleren Stegen gehalten werden.
Toleranzangaben nach DIN ISO 3302-01 beachten.
Anwendung
- Schaltschrankbau
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Baubranche und Fensterbau
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Baubranche und Fensterbau
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Eindrücken von Hand, klemmt das Vierlippenprofil in einem Zwischenraum oder Kanal zwischen zwei Kanten. Die seitlichen Stege verhindern das Herausfallen des Profils.
Vorteile
Großer Toleranzausgleich bei leichtem Anpressdruck.
Dichtung wirkt in beide Richtungen bei Über- und Unterdruck.
Keine Verwerfungen in den Ecken bei kleinen Radien.
Dichtung wirkt in beide Richtungen bei Über- und Unterdruck.
Keine Verwerfungen in den Ecken bei kleinen Radien.
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Zeichnungshinweis
1) Klemmbereich
2) unkomprimierter Zustand
3) komprimierter Zustand
2) unkomprimierter Zustand
3) komprimierter Zustand
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.