Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast (ABS).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 1,5 bis 2 mm verwendet werden.
Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft