Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Hinweis
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft