{"product":{"productId":"agid.886","price":19.39,"name":"Bügelgriffe Stahl, Rundprofil gerade, mattverchromt oder pulverbeschichtet, Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt
- Farbvarianten: mattverchromt und schwarz pulverbeschichtet
- Montage: von der Rückseite
Beschreibung
Werkstoff
Rundstahl.
Ausführung
geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Hinweis
Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.