{"product":{"productId":"agid.778","price":2.94,"name":"Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Ausführung
mattschwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial, mit Grundplatte
ab
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial, ohne Grundplatte
ab
2,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Ausführung
mattschwarz.
Hinweis
Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.
Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Grundplatte
Form B: ohne Grundplatte
1) Abdeckkappe
2) Grundplatte
Form B: ohne Grundplatte
1) Abdeckkappe
2) Grundplatte