{"product":{"productId":"agid.766","price":2.61,"name":"Bügelgriffe Kunststoff schmal, Montage von der Bedienseite"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt eckig
- Montage: von der Bedienseite
- Gewindebuchse aus Messing
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Bügelgriff und Deckel schwarz.
Auf Anfrage
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.