{"product":{"productId":"agid.22853","price":8.1,"name":"Bügelgriffe Edelstahl, oval schrägstehend"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren.
Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden.
Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden.
Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
blank.
Hinweis
Herstellungsbedingt können die Griffe Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen.
Anwendung
An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen.
Sehr stabil und robust.
Korrosionsbeständig.
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Sehr stabil und robust.
Korrosionsbeständig.
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.