{"product":{"productId":"agid.30395","price":13.36,"name":"Bügelgriffe Edelstahl 1.4404, Ovalprofil poliert, Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4404.
Befestigungsmaterial 1.4404.
Ausführung
poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4404.
Befestigungsmaterial 1.4404.
Ausführung
poliert.
Montage
Von der Rückseite.
Lieferumfang
Bügelgriff Edelstahl (K0208).
Sechskantschrauben DIN 933 (K0871).
Scheiben DIN EN ISO 7089 (K0868).
Sechskantschrauben DIN 933 (K0871).
Scheiben DIN EN ISO 7089 (K0868).
Auf Anfrage
Sonderlängen.
Zubehör
Sechskantschraube mit Schaft (K0870).
Sechskantschraube DIN 933 (K0871).
Sechskantschraube mit Flansch (K1161).
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf (K1796).
Sechskantschraube DIN 933 (K0871).
Sechskantschraube mit Flansch (K1161).
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf (K1796).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.