{"product":{"productId":"agid.30500","price":4.69,"name":"Bügelgriffe Biopolymer Montage von der Rückseite"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Maschinen- u. Anlagenbau, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik
- Gute mechanische Festigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
- Biokunststoff ist recyclingfähig
- Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Beschreibung
Werkstoff
Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Ausführung
Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Hinweis
Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Montage
Form B von der Rückseite.
Vorteile
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.