Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung
Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.
Hinweis
Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft