{"product":{"productId":"agid.16958","price":21.17,"name":"Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Ausführung
Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Ausführung
Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis
Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung
Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage
Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt
S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
2) Position verriegelt
S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.