Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Gewindebuchse verzinkt.
Hinweis
- 19”
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch