Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Das max. Anziehdrehmoment beträgt 2 Nm.
Montage
Von der Rückseite.
Vorteile
Befestigung über selbstfurchende Schrauben
Montage von der Rückseite
Griff in verschiedenen Farben
Lieferumfang
Selbstfurchende Befestigungsschrauben L=12 mm für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch