Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Zeichnungshinweis
Form A: mit integrierter Feder (max. +4 mm)
Form B: mit integrierter Schraube zur manuellen Verstellung (max. +4 mm)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch