Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Ausführung
alufarbig pulverbeschichtet.
Hinweis
Profilkonsolen zur Befestigung von Aluminiumprofilen direkt am Boden.
Zusammen mit Nutensteinen kann die Profilkonsole an die Profile angeschraubt werden.

Form A: Passend zu Profil 40X40.
Form B: Passend zu Profil 40X80.
Montage
1. Profilkonsole am Boden befestigen.
2. Nutensteine in das Aluminiumprofil einführen.
3. Aluminiumprofil in der Profilkonsole stellen und mittels Schrauben fixieren.
Zubehör
Nutensteine K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.

Andere Kunden kauften auch