{"product":{"productId":"agid.36369","price":28.83,"name":"Pfostenkonsolen Typ B und Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Ausführung
blank.
Hinweis
Pfostenkonsolen nehmen Profile auf, um diese direkt am Boden zu befestigen und Pfosten zu stellen.
Die Pfostenkonsolen werden zusammen mit den Doppelnutensteinen K2544 verwendet.
Die Pfostenkonsolen werden zusammen mit den Doppelnutensteinen K2544 verwendet.
Montage
1. Pfostenkonsole an die gewünschte Position setzen.
2. Gewindebolzen in den äußeren 4 Bohrungen setzen.
3. Mittels den beiden mittigen Gewinden und Schraube kann die Konsole optimal ausgerichtet werden.
4. Doppelnutensteine einfügen und mit Schrauben positionieren.
5. Aluminiumprofil einführen und mit den Doppelnutensteinen und Schrauben fixieren.
2. Gewindebolzen in den äußeren 4 Bohrungen setzen.
3. Mittels den beiden mittigen Gewinden und Schraube kann die Konsole optimal ausgerichtet werden.
4. Doppelnutensteine einfügen und mit Schrauben positionieren.
5. Aluminiumprofil einführen und mit den Doppelnutensteinen und Schrauben fixieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.