Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Deutsch
Englisch
Slowenisch
Ungarisch
Land wechseln
Mein Konto
Anmelden / Registrieren
Merkliste
Produkte merken
Warenkorb
0,00 €
Direktbestellung
Startseite
BEDIENTEILE
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen, Sperrriegel
Kugelsperrbolzen / Gewindesperrbolzen
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Kugelsperrbolzen / Gewindesperrbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
Edelstahl A2
Stahl
Material Komponente
Aluminium
Edelstahl
Edelstahl A2
Polyamid
Stahl
Thermoplast
Zink
Scherkraft zweischnittig max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Ausführung 1
mit Drehbetätigung
mit Kopf
mit L-Griff
mit Pilzgriff
mit Pilzgriff verstellbar
mit Ringgriff
mit Sterngriff
mit T-Griff
ohne Kopf
schwere Ausführung
Bolzendurchmesser
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Länge
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
Filter
Einträge / Seite
24
von 41 Einträgen
1
(current)
2
Klemmhebel von KIPP
Zuverlässig, stabil und vielseitig einsetzbar. Entdecken Sie den KIPP Klassiker!
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Filter
Einträge / Seite
24
von 41 Einträgen
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Andere Kunden kauften auch
Filter
Material Grundkörper
Edelstahl
Edelstahl A2
Stahl
Material Komponente
Aluminium
Edelstahl
Edelstahl A2
Polyamid
Stahl
Thermoplast
Zink
Scherkraft zweischnittig max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Ausführung 1
mit Drehbetätigung
mit Kopf
mit L-Griff
mit Pilzgriff
mit Pilzgriff verstellbar
mit Ringgriff
mit Sterngriff
mit T-Griff
ohne Kopf
schwere Ausführung
Bolzendurchmesser
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Länge
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
Jetzt zum KIPP Newsletter anmelden
Möchten Sie von exklusiven Angeboten und Neuigkeiten als Erstes erfahren? Melden Sie sich für unseren Newsletter an und verpassen Sie keine spannenden Aktionen mehr!