{"product":{"productId":"agid.36385","price":24,"name":"Spannplatten Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannplatten Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff, Form A
ab
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannplatten Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff, Form B
ab
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1: Bei Form B für Plattenstärke 6-12 mm.
Montagemöglichkeit 2: Bei Form B für Plattenstärke > 12 mm und bei Form A für Plattenstärke > 6 mm.
Bei Montagemöglichkeit 1: bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus.
Montagemöglichkeit 1: Bei Form B für Plattenstärke 6-12 mm.
Montagemöglichkeit 2: Bei Form B für Plattenstärke > 12 mm und bei Form A für Plattenstärke > 6 mm.
Bei Montagemöglichkeit 1: bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus.
Montage
Bitte beachten Sie bei der Montage die Ausrichtung der Spannplatte zum Drehspannriegel.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben
(Senkkopf) M2,5
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben
(Senkkopf) M2,5