Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse und Griff Edelstahl 1.4305.

Stift Edelstahl 1.4310.

Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 mm.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Griff auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel in die Spannplatte einsetzen und den Griff auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben
(Senkkopf) M2,5
Zubehör
Spannplatte Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff K2327.

Andere Kunden kauften auch