Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Klemmhebel von KIPP – das Original seit 1952

Seit über 100 Jahren steht das HEINRICH KIPP WERK für Herstellerkompetenz, Erfindergeist und technische Expertise auf höchstem Niveau. Mit Leidenschaft für Innovation und kompromissloser Qualität hat sich KIPP als führender Hersteller von Klemmhebeln etabliert – international bekannt als die originalen KIPP-Hebel. Sie vereinen Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit in Perfektion und setzen weltweit Standards.

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Branchen selbst: Ob im Maschinenbau, der Automobilbranche, in der Medizintechnik und im Gesundheitswesen, in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, der Elektrotechnik, der Holz- und Möbelindustrie, der Bauwirtschaft, der Metallverarbeitung – oder in zahlreichen weiteren Industriezweigen: KIPP-Hebel überzeugen überall dort, wo präzise Lösungen und höchste Belastbarkeit gefragt sind.

Durch die Verbindung von Tradition und Fortschritt entstehen Produkte, die Vertrauen schaffen und seit Jahrzehnten national wie international geschätzt werden.


Die Funktionsweise von KIPP Klemmhebeln

Klemmhebel dienen dazu, Werkstücke und weitere Komponenten zuverlässig zu spannen und zu fixieren – zum Beispiel an Maschinen oder Vorrichtungen. Ein großer Vorteil der KIPP Klemmhebel ist die werkzeuglose Montage und die schnelle Verstellmöglichkeit, die maximale Flexibilität garantiert.

Die Funktionsweise ist einfach und intuitiv: Wird der Griffhebel angehoben, löst sich die innenliegende Verzahnung zwischen Hebel und Einsatz. Der Hebel kann nun frei gedreht werden, ohne dass sich der Einsatz mitbewegt. Sobald der Griff losgelassen wird, rasten die Verzahnungen wieder ein und verbinden den Hebel fest mit dem Einsatz. Beim Bewegen des Griffhebels dreht sich der Einsatz mit, sodass Maschinenteile, Anbauteile und Werkstücke präzise positioniert oder gelöst werden können.

Tradition trifft Innovation – Die Evolution der KIPP Klemmhebel

Was 1919 mit einer mechanischen Werkstatt und der Herstellung von Küchenmaschinen begann, wurde 1952 mit der Entwicklung des ersten KIPP-Klemmhebels zu einem echten Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Aus einer innovativen Idee entstand über die Jahre ein Sortiment, das heute rund 27.500 Klemmhebel für unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungen umfasst.

Die Erfindung meines Großvaters - der Original KIPP Klemmhebel - ist nach über 70 Jahren nach wie vor fester Bestandteil bei Bedienungsanwendungen an Maschinen, Geräten und Industrieanlagen sowie mittlerweile auch in der Roboter- und Automatiserungstechnik gesetzt", kommentiert Geschäftsführer Nicolas Kipp.

Eigenschaften und Ausführungen der KIPP Klemmhebel

So vielfältig wie die Einsatzbereiche von Klemmhebeln sind, so vielseitig sind auch die Ausführungen im KIPP-Sortiment. Alle Modelle sind in Klemmhebeln mit Innengewinde und Klemmhebeln mit Außengewinde erhältlich. Zusätzlich zeichnen sie sich durch robuste Verarbeitung, hohe Belastbarkeit und einfache Handhabung aus – ideal für unterschiedlichste Anwendungen in Industrie und Handwerk.