Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Intelligenter konstruieren

5 Tipps für die Auswahl der idealen Standardkomponenten.

Beim Bau von Maschinen oder der Konstruktion von Baugruppen sollten Standardkomponenten Ihre Arbeit vereinfachen – nicht erschweren. Doch in der Praxis tappen viele Konstrukteure und Einkäufer bei der Auswahl von Funktionsteilen und Standardelementen immer wieder in dieselben Fallen: von überdimensionierten Lösungen bis hin zur falschen Einschätzung der funktionalen Anforderungen. Bei der Vielzahl an verfügbaren Optionen ist es leicht, den Überblick zu verlieren.

Bei KIPP unterstützen wir seit Jahrzehnten Konstrukteure mit einem umfangreichen Sortiment von über 90.000 Komponenten. Wir haben aus erster Hand die häufigsten Fehler gesehen, die zu unnötigen Verzögerungen, Kosten oder sogar zum Ausfall von Bauteilen führen. Dieser Leitfaden beschreibt fünf der häufigsten Fehler bei der Auswahl von Komponenten und wie man sie vermeiden kann.

Tipp Nr. 1:

Auswahl überdimensionierter Komponenten, die zusätzliche Komplexität mit sich bringen

Viele Teams wählen standardmäßig das Teil mit den meisten Funktionen, in der Annahme, dass dies die sicherste oder vielseitigste Option ist. Diese Vorgehensweise kann jedoch nachteilig sein.

Beispiel: Betrachten wir unsere Exzenterhebel-Serie: Häufig entscheiden sich Käufer für den einstellbaren Exzenterhebel (K0006) statt für die Standardversion (K0005), weil sie annehmen, dass „einstellbar“ automatisch besser ist. Das einstellbare Modell erfordert jedoch einen Schraubendreher, um die Spannung fein abzustimmen. Dieser zusätzliche Schritt hebt einen der größten Vorteile eines Exzenterhebel auf – die werkzeuglose Bedienung.

Wann sollte man sich für eine verstellbare Ausführung entscheiden?
Nur wenn der Schwenkradius eingeschränkt ist und der Hebel in einem bestimmten Winkel fixiert werden muss.

Wann sollte man sich für die Standardausführung entscheiden?
In allen anderen Fällen ermöglicht der Standard-Exzenterhebel 
eine schnellere und intuitivere Bedienung – ganz ohne Werkzeug.

Tipp Nr. 2:

Standardoptionen gehen zugunsten von Sonderanfertigungen unter

Es ist verlockend, eine kundenspezifische Komponente zu entwerfen, wenn im Katalog nicht sofort das „perfekte Passstück“ zu finden ist. Häufig gibt es jedoch bereits eine passende Lösung in unserem umfangreichen Standardsortiment.

Mit über 90.000 Komponenten auf Lager bietet KIPP eine große Vielfalt an Größen, Materialien, Klemmkräften und Gewindetypen. Häufig können Ingenieure ihre Anforderungen durch kleine Anpassungen oder eine alternative Auswahl erfüllen, ohne eine Sonderanfertigung in Auftrag geben zu müssen.

Warum das wichtig ist: Sonderanfertigungen verursachen zusätzliche Kosten, verlängern die Vorlaufzeiten und können später Austausch und Wartung erschweren.

Was Sie stattdessen tun sollten: Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen ein Standardteil zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht, oder wann eine Sonderlösung tatsächlich sinnvoll ist.

Tipp Nr. 3:

Auswahl von Teilen ohne Berücksichtigung von Einbaubeschränkungen

Ein Teil, das auf dem Papier ideal erscheint, kann in der tatsächlichen Bauumgebung völlig unpraktisch sein.

Beispiel: Verstellbare Griffe und Sterngriffe sind meist in mehreren Größen pro Gewinde erhältlich. Größere Varianten liegen meist angenehmer in der Hand und ermöglichen mehr Drehmoment, können aber in engen Einbausituationen zu sperrig sein und Hindernisse schaffen. Hier ist ein kleinerer Griff oder Knopf oft die praktischere Lösung.

Eine weitere Möglichkeit ist ein verstellbarer Griff mit Ratschenfunktion. Damit kann der Benutzer den Griff auch dann bedienen, wenn keine volle 360-Grad-Drehung möglich ist. Spannhebel wirken aufgrund ihres längeren Griffs und ihrer Optik oft attraktiv, passen jedoch nicht immer in jede Einbausituation. Verstellbare Griffe bieten dieselbe Funktion in kompakterer Form.

Weitere Beispiele:

  • Griffe, die Platz für eine vollständige Drehung benötigen – verstellbare Griffe und Spannhebel lösen dieses Problem dank Ratschenfunktion.

  • Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen, die aus der Rückseite herausragen und Mechanismen stören – die K0724 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen greifen am Stiftende ein und ermöglichen so eine sichere Nutzung ohne Überstand.

  • Anwendungen mit Sacklöchern, bei denen Standard-Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen nicht greifen – Buchsen mit KIPPlock-Gewindesicherungselementen ermöglichen die Tiefeneinstellung mit einem Inbusschlüssel für ein präzises und wiederholbares Einrasten.

Lösung: Bewerten Sie nicht nur das Teil, sondern auch den Raum um es herum.

Fragen Sie sich selbst: Wie wird dies installiert? Wie wird darauf zugegriffen? Werden Werkzeuge benötigt?

Werfen Sie einen Blick auf die KIPP Sterngriffe oder entdecken Sie unser komplettes Sortiment verstellbarer Griffe, um die passende Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

Tipp Nr. 4:

Nur auf den Preis achten, nicht auf die Gesamtlebenszykluskosten

Es ist einfach, einzelne Posten zu vergleichen und die kostengünstigste Option auszuwählen. Werden dabei jedoch Materialhaltbarkeit, Verschleißfestigkeit oder Wartungsanforderungen nicht berücksichtigt, kann dies langfristig teurer werden.

Was zu beachten ist:

  • Wird das Teil Chemikalien, Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt sein? 

  • Muss es bestimmte Hygiene- oder Sicherheitsstandards erfüllen?

  • Handelt es sich um ein Verschleißteil, das regelmäßig ersetzt werden muss, oder um eine Komponente, die über viele Jahre halten soll?

Der Vorteil von KIPP: Unsere Komponenten werden nach industriellen Spezifikationen gefertigt. Mit Optionen aus Edelstahl, hochfestem Kunststoff und beschichteten Metallen unterstützen wir Sie dabei, das optimale Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung zu finden.

Tipp Nr. 5:

Auswahl von Produkten ohne technische Unterstützung oder Dokumentation

Selbst erfahrene Ingenieure profitieren von Anwendungsunterstützungen. Werden Produkte ohne passende Dokumentation oder Installationshinweise gewählt, kann dies zu Fehlern und Verzögerungen im Betrieb führen.

Was KIPP bietet:

  • 3D-CAD-Modelle für alle Standardteile

  • Technische Datenblätter

  • Anwendungsvideos und Beispiele

  • Kompetente Unterstützung durch unser Vertriebsteam


Intelligenter konstruieren mit KIPP

Das passende Standardteil macht Ihre Konstruktion schneller, zuverlässiger und kostengünstiger. Ein ungeeignetes Teil – sei es zu komplex, falsch positioniert oder nicht für die Umgebung geeignet – kann hingegen den gesamten Prozess verlangsamen.
 

KIPP vereinfacht die Auswahl mit:
✅ Über 90.000 Standardkomponenten

✅ Verfügbarkeit ab Lager - einfach online bestellen

✅ Kompetente technische Beratung

✅ Flexible kundenspezifische Lösungen
 

Häufige Fehler vermeiden.

Mit KIPP von Beginn an intelligenter konstruieren.

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente?

Unser KIPP-Vertriebsteam steht Ihnen zur Verfügung – kontaktieren Sie uns direkt oder schreiben Sie an info@kipp.com.