{"product":{"productId":"agid.19102","price":7.74,"name":"Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch
ab
9,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch
ab
9,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen entweder aufgeschraubt (Form A) wie auch eingelassen (Form B) werden.
- Form A: auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Form B: auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen entweder aufgeschraubt (Form A) wie auch eingelassen (Form B) werden.
- Form A: auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Form B: auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C