{"product":{"productId":"agid.24475","price":4.88,"name":"Polyamidräder"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyamid.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Hinweis
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage.
Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.