{"product":{"productId":"agid.24478","price":33.91,"name":"Polyamidräder, schwere Ausführung mit Kugellager, Form B"},"currency":"EUR"}
- Bruchsicher
- Schlag- und stoßfest
- Chemisch beständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen K1772
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Hinweis
Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand.
Räder passend zu K1772.
Räder passend zu K1772.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.