{"product":{"productId":"agid.17526","price":1.78,"name":"Zylindrische Bohrbuchsen Stahl DIN 179"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zylindrische Bohrbuchsen Stahl DIN 179 Form A
ab
2,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zylindrische Bohrbuchsen Stahl DIN 179 Form B
ab
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zeichnungshinweis
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet
1) Einführfase oder Zentrieransatz