Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Zeichnungshinweis
1) Lochbild für Montage mit Gegenhaken
2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken

S = Schließkante
Zubehör
Gegenhaken K0043.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch