Warengruppen

Geschichte

zurück
Solide Entwicklung
Das HEINRICH KIPP WERK verfügt über einen gut ausgebauten Kundenservice und spezialisierte Fachberater. Unser leistungsfähiges, automatisiertes Logistiksystem garantiert schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Lieferfähigkeit international. Mit insgesamt 11 eigenen Standorten und 50 Vertretungen sind wir weltweit präsent.
2019

 100 Jahre KIPP  und Gründung von 2 weiteren Niederlassungen.

2018
Fertigstellung Neubau mit Erweiterung Logistik, Produktion, Verwaltung.
2016
Gründung von neuen Standorten. KIPP ist jetzt mit 7 eigenen Niederlassungen und 50 Vertretungen weltweit präsent.
Hochregallager automatisiertes Logistikzentrum
2013
Fertigstellung des erweiterten und modernisierten Logistikzentrums
Firmengebäude KIPP Car Comfort Systems
2005
KIPP wird Zulieferer für die Automobilindustrie. Ausgliederung des Bereiches in die neue Tochterfirma KIPP Car Comfort Systems.
Lieferkonditionen bei KIPP
2001
Fertigstellung des neuen Logistikzentrums mit Hochregallager und des Verwaltungsgebäudes.
Geschäftsführer Heinrich Kipp
1987
Heinrich Kipp Junior tritt die Unternehmensnachfolge an.
Erstes KIPP Werkstück Spannsystem 1986
1986
Einführung des ersten KIPP Werkstück Spannsystems und Aufnahme von Kunststoff-Bedienteilen in das Vertriebsprogramm.
KIPP Firmengebäude von 1973
1973
Bezug neues Gebäude, HEINRICH KIPP WERK. Nach zwei Jahren Bauzeit: Produktion, Montage, Verwaltung.
Erster KIPP Klemmhebel
1952
Einführung des ersten KIPP Klemmhebels.
Erster KIPP Spanner
1950
Entwicklung des ersten KIPP Spanners bis zur Serienreife.
KIPP Spätzle Maschine
1948
Neubeginn der Serienfertigung von Küchenmaschinen.
Heinrich Kipp Maschinenfabrik 1920 - 1973
1939
Übernahme des Betriebes durch Heinrich Kipp Senior.
KIPP Werkstatt 1922
1922
Küchenmaschinen werden in Kleinserien hergestellt.
Gründung der mechanischen Werkstatt durch Christian Kipp 1919
1919
Gründung einer mechanischen Werkstatt durch Christian Kipp.