Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Edelstahl

zurück
1.4034
Nichtrostender martensitischer Chrom-Stahl, härtbar
1.4057
Nichtrostender martensitischer Chrom-Vergütungsstahl
1.4112
Nichtrostender martensitischer Stahl mit hoher Aufhärtbarkeit
1.4125
Nichtrostender martensitischer Stahl mit sehr hoher Aufhärtbarkeit
1.4301
Standardwerkstoff der nichtrostenden austenitischen Chrom-Nickel-Stähle -
"Der klassische V2A" (A2)
1.4305
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit Schwefelzusatz -
"Nichtrostender Automatenstahl"
1.4308
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl -
"Gußversion des 1.4301"
1.4310
Nichtrostende austenitischer Chrom-Nickel-Stahl -
"Klassischer Werkstoff korrosionsbeständiger Federn"
1.4401
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
1.4404
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl
mit besonderer Eignung zum Schweißen
1.4542
Martensitischer ausscheidungshärtender Stahl, Niob-stabilisiert,
mit sehr guten Festigkeitseigenschaften
1.4571
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl mit Titansstabilisierung -
"Der klassische V4A" (A4)