Warengruppen
UNI lock Spannbolzen Systemgröße 80 mm
K0967

UNI lock Spannbolzen Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0967 UNI lock Spannbolzen Systemgröße 80 mm 274 kB
 TechnHinweis_5-Achs-Modulsystem_UNIlock_DE 7,7 MB

Zeichnungen

UNI lock Spannbolzen Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3HTSWCADZub.PreisBestellen
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 76,54 €
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 76,54 €
K0967.140200512A20M1216,510,3510,510 76,54 €
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 61,65 €
K0967.140240516A24M1618,514,2512,517 61,65 €
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 42,52 €
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 53,15 €
K0967.140251012A25M1216,510,31010,510 53,15 €
K0967.140251016A25M1618,514,21012,517 58,46 €
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 79,72 €
K0967.240240516B24M1618,514,2512,517 79,72 €
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 58,46 €
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 69,09 €
K0967.240251012B25M1216,510,31010,510 69,09 €
K0967.240251016B25M1618,514,21012,517 74,41 €
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 55,28 €
K0967.340240516C24M1618,514,2512,517 55,28 €
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 40,39 €
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 47,83 €
K0967.340251012C25M1216,510,31010,510 47,83 €
K0967.340251016C25M1618,514,21012,517 53,15 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33