Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannhebel: Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung:Grundkörper: schwarz beschichtet.
Spannhebel: silberfarbig beschichtet.
Hinweis:Der Kompaktspanner ist für den universellen Einsatz an bearbeiteten und unbearbeiteten Teilen geeignet. Aufgrund des selbsthemmenden Spannhebels kann der Kompaktspanner lagenunabhängig angebaut werden.

– Spannhebel zum ungehinderten Teilewechsel vollständig im Gehäuse versenkbar.
– Spannhebel mit Aufnahmegewinde für diverse Spannelemente, z.B. Kugeldruckschrauben, Pendelauflagen.
– unempfindlich gegen Schmutz und Späne.
Zubehör:– stufenlose Erweiterung des Spannbereichs durch Höhenböcke K0840.112 und K0840.116
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt K0840 Kompaktspanner 195 kB

Zeichnungen

Kompaktspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BD1D2G
für
T-Nut
H1
min.
H1
max.
H2H3L1L2L3L4L5S
max.
SWAnziehdreh-
moment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0840.01245M12x30M814406059951347050131043164515 180,09 €
K0840.01655M16x35M1218478570126213120501712,585187525 248,64 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33