Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit
0,5 mm Aufmaß vorgearbeitet.
Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwürfel mit Spänen füllen. Werkstücke können mit Hilfe von Vorrichtungselementen oder direkt auf allen vier Aufspannflächen gespannt werden. Kennnummern für die Aufspannflächen verhindern beim Einrichten verschiedener Werkstücke das Spannen auf der
falschen Würfelseite. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannwürfel

Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

A

BCDEE1GHA
Passbohrung
A
Gewinde
Anzahl der
Rasterbohrungen
CADZub.PreisBestellen
K0805.1240251mit Rasterbohrungen55355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144 auf Anfrage
K0805.1250301mit Rasterbohrungen65365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220 auf Anfrage
K0805.1650301mit Rasterbohrungen65365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220 auf Anfrage
K0805.126335mit Rasterbohrungen703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288 auf Anfrage
K0805.166335mit Rasterbohrungen703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288 auf Anfrage
K0805.168050mit Rasterbohrungen803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504 auf Anfrage

Aufspannwürfel ohne Rasterbohrungen

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwürfel ohne Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

A

BCDEE1GHCADZub.PreisBestellen
K0805.005030ohne Rasterbohrungen55355075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 auf Anfrage
K0805.006335ohne Rasterbohrungen703700100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 auf Anfrage
K0805.008050ohne Rasterbohrungen803800135501 ±0,2400250,5 ±0,22560 auf Anfrage
K0805.0040251ohne Rasterbohrungen55355055251 ±0,2200125,5 ±0,22050 auf Anfrage
K0805.0050301ohne Rasterbohrungen65365075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 auf Anfrage
K0805.0063351ohne Rasterbohrungen803800100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33