Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
K0870

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Hinweis:Die Ausführungen K0870.105X25 und K0870.105X45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0870 Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 173 kB

Zeichnungen

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

D

LBSWEKCADZub.PreisBestellen
K0870.04X25StahlM4251477,662,8 0,18 €
K0870.04X30StahlM4301477,662,8 0,18 €
K0870.04X35StahlM4351477,662,8 0,24 €
K0870.04X40StahlM4401477,662,8 0,24 €
K0870.04X45StahlM4451477,662,8 0,24 €
K0870.04X50StahlM4501477,662,8 0,25 €
K0870.05X25StahlM5251688,793,5 0,18 €
K0870.05X30StahlM5301688,793,5 0,18 €
K0870.05X35StahlM5351688,793,5 0,24 €
K0870.05X40StahlM5401688,793,5 0,24 €
K0870.05X45StahlM5451688,793,5 0,24 €
K0870.05X50StahlM5501688,793,5 0,25 €
K0870.05X60StahlM5601688,793,5 0,27 €
K0870.06X30StahlM630181011,054 0,10 €
K0870.06X35StahlM635181011,054 0,10 €
K0870.06X40StahlM640181011,054 0,11 €
K0870.06X45StahlM645181011,054 0,11 €
K0870.06X50StahlM650181011,054 0,14 €
K0870.06X60StahlM660181011,054 0,24 €
K0870.06X70StahlM670181011,054 0,32 €
K0870.08X35StahlM835221314,385,3 0,18 €
K0870.08X40StahlM840221314,385,3 0,18 €
K0870.08X45StahlM845221314,385,3 0,18 €
K0870.08X50StahlM850221314,385,3 0,24 €
K0870.08X60StahlM860221314,385,3 0,24 €
K0870.08X70StahlM870221314,385,3 0,27 €
K0870.08X80StahlM880221314,385,3 0,37 €
K0870.10X40StahlM1040261718,96,4 0,27 €
K0870.10X45StahlM1045261718,96,4 0,30 €
K0870.10X50StahlM1050261718,96,4 0,32 €
K0870.10X60StahlM1060261718,96,4 0,32 €
K0870.10X70StahlM1070261718,96,4 0,38 €
K0870.10X80StahlM1080261718,96,4 0,40 €
K0870.10X90StahlM1090261718,96,4 0,50 €
K0870.10X100StahlM10100261718,96,4 0,54 €
K0870.12X45StahlM1245301921,17,5 0,40 €
K0870.12X50StahlM1250301921,17,5 0,41 €
K0870.12X60StahlM1260301921,17,5 0,43 €
K0870.12X70StahlM1270301921,17,5 0,50 €
K0870.12X80StahlM1280301921,17,5 0,50 €
K0870.12X90StahlM1290301921,17,5 0,56 €
K0870.12X100StahlM12100301921,17,5 0,64 €
K0870.12X110StahlM12110301921,17,5 0,78 €
K0870.12X120StahlM12120301921,17,5 0,84 €
K0870.16X60StahlM1660382426,7510 0,66 €
K0870.16X70StahlM1670382426,7510 0,68 €
K0870.16X80StahlM1680382426,7510 0,71 €
K0870.16X90StahlM1690382426,7510 0,71 €
K0870.16X100StahlM16100382426,7510 0,87 €
K0870.16X110StahlM16110382426,7510 1,00 €
K0870.16X120StahlM16120382426,7510 1,50 €
K0870.20X70StahlM2070463033,5312,5 0,96 €
K0870.20X80StahlM2080463033,5312,5 1,03 €
K0870.20X90StahlM2090463033,5312,5 1,43 €
K0870.20X100StahlM20100463033,5312,5 1,47 €
K0870.20X110StahlM20110463033,5312,5 2,16 €
K0870.20X120StahlM20120463033,5312,5 2,27 €
K0870.105X30EdelstahlM5301688,793,5 0,24 €
K0870.105X35EdelstahlM5351688,793,5 0,24 €
K0870.105X40EdelstahlM5401688,793,5 0,24 €
K0870.105X50EdelstahlM5501688,793,5 0,29 €
K0870.105X60EdelstahlM5601688,793,5 0,50 €
K0870.106X30EdelstahlM630181011,054 0,18 €
K0870.106X35EdelstahlM635181011,054 0,24 €
K0870.106X40EdelstahlM640181011,054 0,24 €
K0870.106X45EdelstahlM645181011,054 0,27 €
K0870.106X50EdelstahlM650181011,054 0,29 €
K0870.106X60EdelstahlM660181011,054 0,47 €
K0870.106X70EdelstahlM670181011,054 0,55 €
K0870.108X35EdelstahlM835221314,385,3 0,38 €
K0870.108X40EdelstahlM840221314,385,3 0,38 €
K0870.108X45EdelstahlM845221314,385,3 0,38 €
K0870.108X50EdelstahlM850221314,385,3 0,40 €
K0870.108X60EdelstahlM860221314,385,3 0,43 €
K0870.108X70EdelstahlM870221314,385,3 0,56 €
K0870.108X80EdelstahlM880221314,385,3 0,71 €
K0870.110X40EdelstahlM1040261718,96,4 0,54 €
K0870.110X45EdelstahlM1045261718,96,4 0,55 €
K0870.110X50EdelstahlM1050261718,96,4 0,60 €
K0870.110X60EdelstahlM1060261718,96,4 0,62 €
K0870.110X70EdelstahlM1070261718,96,4 0,71 €
K0870.110X80EdelstahlM1080261718,96,4 0,71 €
K0870.110X90EdelstahlM1090261718,96,4 1,05 €
K0870.110X100EdelstahlM10100261718,96,4 1,34 €
K0870.112X45EdelstahlM1245301921,17,5 0,70 €
K0870.112X50EdelstahlM1250301921,17,5 0,71 €
K0870.112X60EdelstahlM1260301921,17,5 0,71 €
K0870.112X70EdelstahlM1270301921,17,5 0,82 €
K0870.112X80EdelstahlM1280301921,17,5 0,97 €
K0870.112X90EdelstahlM1290301921,17,5 1,34 €
K0870.112X100EdelstahlM12100301921,17,5 1,48 €
K0870.112X110EdelstahlM12110301921,17,5 1,82 €
K0870.112X120EdelstahlM12120301921,17,5 2,11 €
K0870.116X60EdelstahlM1660382426,7510 1,28 €
K0870.116X70EdelstahlM1670382426,7510 1,47 €
K0870.116X80EdelstahlM1680382426,7510 1,60 €
K0870.116X90EdelstahlM1690382426,7510 1,79 €
K0870.116X100EdelstahlM16100382426,7510 2,25 €
K0870.116X110EdelstahlM16110382426,7510 2,82 €
K0870.116X120EdelstahlM16120382426,7510 3,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33