Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0869

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762 232 kB

Zeichnungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

D

LBDKKSWCADZub.PreisBestellen
K0869.04X10StahlM41020743 0,13 €
K0869.04X12StahlM41220743 0,13 €
K0869.04X16StahlM41620743 0,13 €
K0869.04X18StahlM41820743 0,13 €
K0869.04X20StahlM42020743 0,13 €
K0869.04X25StahlM42520743 0,13 €
K0869.05X10StahlM510228,554 0,13 €
K0869.05X12StahlM512228,554 0,13 €
K0869.05X16StahlM516228,554 0,13 €
K0869.05X18StahlM518228,554 0,13 €
K0869.05X20StahlM520228,554 0,13 €
K0869.05X25StahlM525228,554 0,13 €
K0869.05X30StahlM530228,554 0,16 €
K0869.05X40StahlM540228,554 0,16 €
K0869.06X10StahlM610241065 0,13 €
K0869.06X12StahlM612241065 0,13 €
K0869.06X16StahlM616241065 0,13 €
K0869.06X18StahlM618241065 0,13 €
K0869.06X20StahlM620241065 0,13 €
K0869.06X25StahlM625241065 0,13 €
K0869.06X30StahlM630241065 0,13 €
K0869.06X35StahlM635241065 0,13 €
K0869.06X40StahlM640241065 0,13 €
K0869.06X45StahlM645241065 0,18 €
K0869.06X50StahlM650241065 0,18 €
K0869.06X55StahlM655241065 0,27 €
K0869.06X60StahlM660241065 0,29 €
K0869.08X16StahlM816281386 0,13 €
K0869.08X18StahlM818281386 0,13 €
K0869.08X20StahlM820281386 0,13 €
K0869.08X25StahlM825281386 0,13 €
K0869.08X30StahlM830281386 0,18 €
K0869.08X35StahlM835281386 0,18 €
K0869.08X40StahlM840281386 0,21 €
K0869.08X45StahlM845281386 0,22 €
K0869.08X50StahlM850281386 0,22 €
K0869.08X60StahlM860281386 0,29 €
K0869.08X70StahlM870281386 0,40 €
K0869.08X80StahlM880281386 0,55 €
K0869.10X16StahlM10163216108 0,33 €
K0869.10X18StahlM10183216108 0,33 €
K0869.10X20StahlM10203216108 0,33 €
K0869.10X25StahlM10253216108 0,34 €
K0869.10X30StahlM10303216108 0,35 €
K0869.10X35StahlM10353216108 0,36 €
K0869.10X40StahlM10403216108 0,38 €
K0869.10X45StahlM10453216108 0,43 €
K0869.10X50StahlM10503216108 0,44 €
K0869.10X60StahlM10603216108 0,47 €
K0869.10X70StahlM10703216108 0,50 €
K0869.10X80StahlM10803216108 0,59 €
K0869.10X90StahlM10903216108 0,65 €
K0869.10X100StahlM101003216108 0,68 €
K0869.12X20StahlM122036181210 0,40 €
K0869.12X25StahlM122536181210 0,40 €
K0869.12X30StahlM123036181210 0,40 €
K0869.12X35StahlM123536181210 0,40 €
K0869.12X40StahlM124036181210 0,45 €
K0869.12X45StahlM124536181210 0,45 €
K0869.12X50StahlM125036181210 0,47 €
K0869.12X60StahlM126036181210 0,47 €
K0869.12X70StahlM127036181210 0,55 €
K0869.12X80StahlM128036181210 0,60 €
K0869.12X90StahlM129036181210 0,69 €
K0869.12X100StahlM1210036181210 0,90 €
K0869.12X110StahlM1211036181210 0,95 €
K0869.12X120StahlM1212036181210 1,05 €
K0869.14X50StahlM145040211412 0,85 €
K0869.14X80StahlM148040211412 1,43 €
K0869.14X120StahlM1412040211412 2,22 €
K0869.16X30StahlM163044241614 0,65 €
K0869.16X35StahlM163544241614 0,65 €
K0869.16X40StahlM164044241614 0,65 €
K0869.16X45StahlM164544241614 0,68 €
K0869.16X50StahlM165044241614 0,68 €
K0869.16X60StahlM166044241614 0,68 €
K0869.16X70StahlM167044241614 0,74 €
K0869.16X80StahlM168044241614 0,82 €
K0869.16X90StahlM169044241614 1,01 €
K0869.16X100StahlM1610044241614 1,11 €
K0869.16X110StahlM1611044241614 1,45 €
K0869.16X120StahlM1612044241614 1,58 €
K0869.20X40StahlM204052302017 1,04 €
K0869.20X45StahlM204552302017 1,10 €
K0869.20X50StahlM205052302017 1,12 €
K0869.20X60StahlM206052302017 1,17 €
K0869.20X70StahlM207052302017 1,28 €
K0869.20X80StahlM208052302017 1,38 €
K0869.20X90StahlM209052302017 1,69 €
K0869.20X100StahlM2010052302017 1,82 €
K0869.20X110StahlM2011052302017 1,95 €
K0869.20X120StahlM2012052302017 2,10 €
K0869.104X10EdelstahlM41020743 0,27 €
K0869.104X12EdelstahlM41220743 0,27 €
K0869.104X16EdelstahlM41620743 0,22 €
K0869.104X18EdelstahlM41820743 0,22 €
K0869.104X20EdelstahlM42020743 0,22 €
K0869.104X25EdelstahlM42520743 0,22 €
K0869.105X10EdelstahlM510228,554 0,27 €
K0869.105X12EdelstahlM512228,554 0,27 €
K0869.105X16EdelstahlM516228,554 0,24 €
K0869.105X18EdelstahlM518228,554 0,24 €
K0869.105X20EdelstahlM520228,554 0,24 €
K0869.105X25EdelstahlM525228,554 0,24 €
K0869.105X30EdelstahlM530228,554 0,25 €
K0869.105X40EdelstahlM540228,554 0,29 €
K0869.106X10EdelstahlM610241065 0,30 €
K0869.106X12EdelstahlM612241065 0,30 €
K0869.106X16EdelstahlM616241065 0,25 €
K0869.106X18EdelstahlM618241065 0,25 €
K0869.106X20EdelstahlM620241065 0,25 €
K0869.106X25EdelstahlM625241065 0,27 €
K0869.106X30EdelstahlM630241065 0,29 €
K0869.106X35EdelstahlM635241065 0,32 €
K0869.106X40EdelstahlM640241065 0,37 €
K0869.106X45EdelstahlM645241065 0,40 €
K0869.106X50EdelstahlM650241065 0,44 €
K0869.106X55EdelstahlM655241065 0,50 €
K0869.106X60EdelstahlM660241065 0,52 €
K0869.108X16EdelstahlM816281386 0,43 €
K0869.108X18EdelstahlM818281386 0,40 €
K0869.108X20EdelstahlM820281386 0,40 €
K0869.108X25EdelstahlM825281386 0,40 €
K0869.108X30EdelstahlM830281386 0,40 €
K0869.108X35EdelstahlM835281386 0,43 €
K0869.108X40EdelstahlM840281386 0,47 €
K0869.108X45EdelstahlM845281386 0,47 €
K0869.108X50EdelstahlM850281386 0,50 €
K0869.108X60EdelstahlM860281386 0,65 €
K0869.108X70EdelstahlM870281386 0,74 €
K0869.108X80EdelstahlM880281386 0,91 €
K0869.110X16EdelstahlM10163216108 0,65 €
K0869.110X18EdelstahlM10183216108 0,52 €
K0869.110X20EdelstahlM10203216108 0,52 €
K0869.110X25EdelstahlM10253216108 0,52 €
K0869.110X30EdelstahlM10303216108 0,52 €
K0869.110X35EdelstahlM10353216108 0,52 €
K0869.110X40EdelstahlM10403216108 0,55 €
K0869.110X45EdelstahlM10453216108 0,65 €
K0869.110X50EdelstahlM10503216108 0,66 €
K0869.110X60EdelstahlM10603216108 0,74 €
K0869.110X70EdelstahlM10703216108 0,85 €
K0869.110X80EdelstahlM10803216108 1,04 €
K0869.110X90EdelstahlM10903216108 1,18 €
K0869.110X100EdelstahlM101003216108 1,45 €
K0869.112X20EdelstahlM122036181210 0,74 €
K0869.112X25EdelstahlM122536181210 0,73 €
K0869.112X30EdelstahlM123036181210 0,73 €
K0869.112X35EdelstahlM123536181210 0,73 €
K0869.112X40EdelstahlM124036181210 0,74 €
K0869.112X45EdelstahlM124536181210 0,74 €
K0869.112X50EdelstahlM125036181210 0,74 €
K0869.112X60EdelstahlM126036181210 0,97 €
K0869.112X70EdelstahlM127036181210 1,24 €
K0869.112X80EdelstahlM128036181210 1,29 €
K0869.112X90EdelstahlM129036181210 1,62 €
K0869.112X100EdelstahlM1210036181210 1,88 €
K0869.112X110EdelstahlM1211036181210 2,78 €
K0869.112X120EdelstahlM1212036181210 3,06 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762 eignen sich optimal für hochbeanspruchte Schraubverbindungen, die konstruktionsbedingt nur schwer zugänglich sind. Sechskantschrauben werden auch als Schlüsselschrauben bezeichnet, da sie mithilfe eines Schraubschlüssels eingedreht werden können. Durch den erhöhten Schraubenkopf kann die Schraube beispielsweise durch ein Loch mit einem passenden Innensechskantschlüssel von oben erreicht und verstellt werden, was mit einem Schraubendreher aus Platzgründen nicht möglich ist.

Die DIN 912 / DIN EN ISO 4762 Norm gehört zu einer der gängigsten Ausführungen von Zylinderschrauben mit Innensechskant im Maschinenbau. Das HEINRICH KIPP WERK bietet Sechskantschrauben sowohl in Stahl- als auch Edelstahlausführung an.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33