Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A
K0868

Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 140 HV oder Edelstahl (A 2-70).Ausführung:blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0868 Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A 161 kB

Zeichnungen

Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
für
Schrauben
D1D2HFilter
K0868.03K0868.103M33,270,5
K0868.04K0868.104M44,390,8
K0868.05K0868.105M55,3101
K0868.06K0868.106M66,4121,6
K0868.08K0868.108M88,4161,6
K0868.10K0868.110M1010,5202
K0868.12K0868.112M1213242,5
K0868.14K0868.114M1415282,5
K0868.16K0868.116M1617303
K0868.20K0868.120M2021373
K0868.24K0868.124M2425444
K0868.30K0868.130M3031564
K0868.36K0868.136M3637665
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33