Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zugspanner pneumatisch
K1390

Zugspanner pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannelement gehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Zugspanner pneumatisch werden zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt.
Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt.

Spannvorgang:
Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "öffnen".
Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "schließen".

Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben.

Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.

Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1390 Zugspanner pneumatisch 338 kB

Zeichnungen

Zugspanner pneumatisch
Zugspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Spannkraft
kN
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0235,23 €
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0340,68 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33