Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Innengewinde
K0893_IG

Zentrierspanner mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0893_IG Zentrierspanner mit Innengewinde 203 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L2D
min.
D
max.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
K0893.0615InnengewindeM6412151211,42227,54,892,5 50,49 €
K0893.0619InnengewindeM641519121424,5324,8124 50,49 €
K0893.0624InnengewindeM6419241217,826354,5155 54,84 €
K0893.0630InnengewindeM64243012233244,57195 54,84 €

Weitere Artikel dieser Kategorie