Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Außengewinde
K0893_AG

Zentrierspanner mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.
Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0893_AG Zentrierspanner mit Außengewinde 175 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L1D
min.
D
max.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
K0893.061215AußengewindeM612121511,42227,54,892,5 55,69 €
K0893.061219AußengewindeM61215191424,5324,8124 55,69 €
K0893.081624AußengewindeM816192417,826354,5155 48,14 €
K0893.081630AußengewindeM8162430233244,57195 48,14 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33